551017
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 34,0264 € |
50 - 99 | 16,203 € |
100 + | 12,0934 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza testa | 20.0 mm |
---|---|
Altezza testa | 0.787 in |
Altezza totale | 48.0 mm |
Altezza totale | 1.89 in |
Diametro | 20.0 mm |
Diametro | 0.787 in |
Diametro corpo | 20.0 mm |
Diametro corpo | 0.787 in |
Altezza corpo | 17.0 mm |
Altezza corpo | 0.669 in |
Diametro sfera | 12.7 mm |
Diametro sfera | 0.5 in |
Dimensioni filettatura | M6 |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 25.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 25.0 kg |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Per carichi pesanti |
Codice doganale | 8301300000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare