Menu Ricerca

Sfera di trasporto 30.0 mm 55.0 mm 13.8 mm

Questa sfera di trasporto per impieghi gravosi comprende dei cuscinetti in acciaio al carbonio con alloggiamenti zincati e può essere avvitata in posizione all'interno dell'applicazione. Viene fornita sigillata con foro per l'eliminazione della sporcizia. Utilizzabile in applicazioni come movimentazione di merci e bagagli, catene di montaggio e carico macchinari.
Codice articolo:

551014

40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 19 38,7146 €
20 + 28,8854 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

387,15 €

10 x 38,7146 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 13.8 mm
Altezza totale 36.8 mm
Diametro 55.0 mm
Diametro corpo 45.0 mm
Altezza corpo 23.0 mm
Diametro sfera 30.0 mm
Capacità di carico con sfera verso l'alto 350.0 kg
Tipo Unità di trasferimento a sfera - Per carichi pesanti
Codice doganale 8301300000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci