551013
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 19 | 27,7337 € |
20 + | 20,6923 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza testa | 9.8 mm |
---|---|
Altezza testa | 0.386 in |
Altezza totale | 30.5 mm |
Altezza totale | 1.201 in |
Diametro | 45.0 mm |
Diametro | 1.772 in |
Diametro corpo | 36.0 mm |
Diametro corpo | 1.417 in |
Altezza corpo | 20.7 mm |
Altezza corpo | 0.815 in |
Diametro sfera | 22.2 mm |
Diametro sfera | 0.874 in |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 180.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 396.8 lbs |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Per carichi pesanti |
Codice doganale | 8301300000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare