Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2558 € |
5000 - 9999 | 0,2335 € |
10000 + | 0,224 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | Tenuta laterale |
Tipo sella | Rettangolare |
Profondità | 4.6 mm |
Profondità | 0.181 in |
Altezza interno | 23.1 mm |
Altezza interno | 0.909 in |
Spessore massimo pannello | 1.6 mm |
Spessore massimo pannello | 0.063 in |
Spessore minimo pannello | 0.8 mm |
Spessore minimo pannello | 0.031 in |
Altezza totale | 29.0 mm |
Altezza totale | 1.142 in |
Larghezza totale | 26.8 mm |
Larghezza totale | 1.055 in |
Intervallo spessore pannello | 0.8 - 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.031 - 0.063 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare