HEWSE-25-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2542 € |
5000 - 9999 | 0,2362 € |
10000 + | 0,2238 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | Tenuta laterale |
Tipo sella | Bordo a cerniera |
Profondità | 6.6 mm |
Profondità | 0.260 in |
Altezza interno | 8.5 mm |
Altezza interno | 0.335 in |
Spessore massimo pannello | 2.0 mm |
Spessore massimo pannello | 0.079 in |
Spessore minimo pannello | 0.8 mm |
Spessore minimo pannello | 0.031 in |
Altezza totale | 21.6 mm |
Altezza totale | 0.85 in |
Larghezza totale | 30.4 mm |
Larghezza totale | 1.197 in |
Intervallo spessore pannello | 0.8 - 2.0 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.031 - 0.079 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare