Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 142,8107 € |
10 + | 134,886 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Capacità di carico dinamico | 750.0 kg |
---|---|
Capacità di carico dinamico | 750.0 kg |
Capacità di carico statico | 1500.0 kg |
Capacità di carico statico | 1500.0 kg |
Altezza ruota | 97.0 mm |
Altezza ruota | 3.819 in |
Altezza massima regolazione | 15.0 mm |
Altezza massima regolazione | 0.591 in |
Altezza di montaggio | 130.0 mm |
Altezza di montaggio | 5.118 in |
Lunghezza piastra | 100.0 mm |
Lunghezza piastra | 3.937 in |
Larghezza piastra | 100.0 mm |
Larghezza piastra | 3.937 in |
Tipo di montaggio | Top Plate |
Materiale ruota | Nylon |
Materiale alloggiamento | Alluminio |
Codice doganale | 3926300090 |
Capacità di carico | 750 kg |
Capacità di carico | 750 kg |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare