Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 103,0507 € |
10 + | 97,3419 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Capacità di carico dinamico | 500.0 kg |
---|---|
Capacità di carico dinamico | 500.0 kg |
Capacità di carico statico | 1000.0 kg |
Capacità di carico statico | 1000.0 kg |
Altezza ruota | 75.0 mm |
Altezza ruota | 2.953 in |
Altezza massima regolazione | 12.0 mm |
Altezza massima regolazione | 0.472 in |
Altezza di montaggio | 120.0 mm |
Altezza di montaggio | 4.724 in |
Lunghezza piastra | 95.0 mm |
Lunghezza piastra | 3.74 in |
Larghezza piastra | 95.0 mm |
Larghezza piastra | 3.74 in |
Tipo di montaggio | Top Plate |
Materiale ruota | Nylon |
Materiale alloggiamento | Alluminio |
Codice doganale | 3926300090 |
Capacità di carico | 500 kg |
Capacità di carico | 500 kg |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare