Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 57,3713 € |
10 + | 56,2245 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Capacità di carico dinamico | 125.0 kg |
---|---|
Capacità di carico dinamico | 125.0 kg |
Capacità di carico statico | 250.0 kg |
Capacità di carico statico | 250.0 kg |
Altezza ruota | 50.0 mm |
Altezza ruota | 1.969 in |
Altezza massima regolazione | 10.0 mm |
Altezza massima regolazione | 0.394 in |
Altezza di montaggio | 82.0 mm |
Altezza di montaggio | 3.228 in |
Lunghezza piastra | 73.0 mm |
Lunghezza piastra | 2.874 in |
Larghezza piastra | 73.0 mm |
Larghezza piastra | 2.874 in |
Tipo di montaggio | Top Plate |
Materiale ruota | Nylon |
Materiale alloggiamento | Alluminio |
Codice doganale | 3926300090 |
Capacità di carico | 125 kg |
Capacità di carico | 125 kg |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare