1335860
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 39,3806 € |
10 + | 38,593 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Capacità di carico dinamico | 125.0 kg |
---|---|
Capacità di carico dinamico | 125.0 kg |
Capacità di carico statico | 50.0 kg |
Capacità di carico statico | 50.0 kg |
Altezza ruota | 42.0 mm |
Altezza ruota | 1.654 in |
Altezza massima regolazione | 10.0 mm |
Altezza massima regolazione | 0.394 in |
Altezza di montaggio | 71.0 mm |
Altezza di montaggio | 2.795 in |
Lunghezza piastra | 84.0 mm |
Lunghezza piastra | 3.307 in |
Larghezza piastra | 58.0 mm |
Larghezza piastra | 2.283 in |
Tipo di montaggio | Stelo |
Materiale ruota | Nylon |
Materiale alloggiamento | Alluminio |
Codice doganale | 3926300090 |
Capacità di carico | 25.0 kg |
Capacità di carico | 25.0 kg |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare