D476803
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
18 + | 39,2424 € |
Larghezza totale | 25.0 mm |
---|---|
Larghezza totale | 0.984 in |
Lunghezza rotolo | 22.8 m |
Lunghezza rotolo | 74.803 ft |
Tipo di adesivo | Gomma |
Rimovibilità | Permanent |
Colore | Nero |
Codice doganale | 3919101990 |
Materiale pellicola protettiva (liner) | Poliestere |
Forma | Gancio |
Lunghezza totale | 22.9 m |
Lunghezza totale | 75.131 ft |
Tipo | Rotolo continuo - lato uncini |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare