D476798
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
24 + | 37,6466 € |
Larghezza totale | 12.5 mm |
---|---|
Larghezza totale | 0.492 in |
Lunghezza rotolo | 22.8 m |
Lunghezza rotolo | 74.803 ft |
Tipo di adesivo | Gomma |
Rimovibilità | Permanent |
Colore | Nero |
Codice doganale | 3919108025 |
Materiale pellicola protettiva (liner) | Poliestere |
Forma | Gancio |
Lunghezza totale | 23.0 m |
Lunghezza totale | 75.459 ft |
Tipo | Rotolo continuo - lato uncini |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare