Menu Ricerca

Sigillo per pressacavo 1/2 NPT Neoprene Nero

This rubber washer is designed to help seal cable glands with an NPT thread.
Codice articolo:

467673

75596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,0577 €
500 - 999 0,055 €
1000 + 0,0521 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

2,89 €

50 x 0,0577 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Spessore 1.5 mm
Materiale (nome esteso) Neoprene
Dimensioni filettatura 1/2 NPT
Diametro esterno 27.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci