Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4684 € |
5000 + | 0,4601 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo spessore pannello | 1.5 - 6.0 mm |
---|---|
Intervallo spessore pannello | 0.059 - 0.236 in |
Diametro foro compatibile | 5.0 mm |
Diametro foro compatibile | 0.197 in |
Diametro testa | 12.0 mm |
Diametro testa | 0.472 in |
Altezza testa | 3.9 mm |
Altezza testa | 0.154 in |
Lunghezza attacco | 11.0 mm |
Lunghezza attacco | 0.433 in |
Diametro foro | 5.0 mm |
Diametro foro | 0.197 in |
Tipo di rivetto | Rivetto a vite |
Stile inserimento rivetto | Da avvitare |
Forma testa rivetto | Rotondo |
Tipo impronta | Chiave con scanalatura a croce |
Stile | 3 |
Materiale rivetto | Nylon 6/6 |
Materiale pin | Nylon 6/6 |
Colore | Nero |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare