Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,302 € |
5000 - 19999 | 0,2718 € |
20000 + | 0,2446 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo spessore pannello | 6.4 mm |
---|---|
Intervallo spessore pannello | 0.252 in |
Diametro foro compatibile | 6.4 mm |
Diametro foro compatibile | 0.252 in |
Diametro testa | 15.9 mm |
Diametro testa | 0.626 in |
Altezza testa | 2.8 mm |
Altezza testa | 0.11 in |
Lunghezza attacco | 25.4 mm |
Lunghezza attacco | 1 in |
Diametro foro | 6.4 mm |
Diametro foro | 0.252 in |
Tipo di rivetto | Rivetto a vite |
Stile inserimento rivetto | Da avvitare |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Chiave con scanalatura |
Stile | Fixed Dowel |
Materiale rivetto | Nylon 6/6 a impatto modificato |
Materiale pin | Acciaio |
Colore | Bianco |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare