551658
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2542 € |
5000 - 9999 | 0,2293 € |
10000 + | 0,1906 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo spessore pannello | 5.0 - 14.0 mm |
---|---|
Intervallo spessore pannello | 0.197 - 0.551 in |
Diametro foro compatibile | 10.6 mm |
Diametro foro compatibile | 0.417 in |
Diametro testa | 21.5 mm |
Diametro testa | 0.846 in |
Altezza testa | 1.4 mm |
Altezza testa | 0.055 in |
Lunghezza attacco | 28.0 mm |
Lunghezza attacco | 1.102 in |
Diametro foro | 10.6 mm |
Diametro foro | 0.417 in |
Tipo di rivetto | Rivetto a vite |
Stile inserimento rivetto | Da avvitare |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Chiave con scanalatura a croce |
Stile | 5 |
Materiale rivetto | Poliammide PA6 |
Materiale pin | Poliammide PA6 |
Colore | Nero |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare