113106059902
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 499 | 0,2694 € |
500 - 999 | 0,2528 € |
1000 + | 0,1962 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo spessore pannello | 2.0 - 8.0 mm |
---|---|
Intervallo spessore pannello | 0.079 - 0.315 in |
Diametro foro compatibile | 6.0 mm |
Diametro foro compatibile | 0.236 in |
Diametro testa | 15.0 mm |
Diametro testa | 0.591 in |
Altezza testa | 1.3 mm |
Altezza testa | 0.051 in |
Lunghezza attacco | 10.7 mm |
Lunghezza attacco | 0.421 in |
Diametro foro | 6.0 mm |
Diametro foro | 0.236 in |
Tipo di rivetto | Rivetto a vite |
Stile inserimento rivetto | Da avvitare |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Chiave con scanalatura a croce |
Stile | 3 |
Materiale rivetto | Nylon 6/6 |
Materiale pin | Nylon 6/6 |
Colore | Nero |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare