Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1585 € |
5000 - 9999 | 0,1463 € |
10000 - 19999 | 0,1395 € |
20000 + | 0,1311 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo spessore pannello compatibile | 2.0 - 4.2 mm |
---|---|
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.079 - 0.165 in |
Intervallo diametro foro pannello fisso | 8.1 - 8.2 mm | 0.319 - 0.323 in |
Intervallo spessore porta compatibile | 2.0 - 4.2 mm |
Intervallo spessore porta compatibile | 0.079 - 0.165 in |
Intervallo diametro foro nel pannello removibile | 7.6 mm | 0.299 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 7.5 - 7.7 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.295 - 0.303 in |
Altezza testa | 9.5 mm |
Altezza testa | 0.374 in |
Diametro testa | 16.0 mm |
Diametro testa | 0.63 in |
Altezza flangia | 9.5 mm |
Altezza flangia | 0.374 in |
Lunghezza attacco | 9.0 mm |
Lunghezza attacco | 0.354 in |
Codici articolo compatibile (tutti) | SLG-1L-W |
Tipo di rivetto | Rivetto a scatto |
Tipo | Pistoncino con presa facile |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Colore | Bianco |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare