Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1585 € |
5000 - 9999 | 0,1463 € |
10000 - 19999 | 0,1395 € |
20000 + | 0,1311 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo spessore pannello compatibile | 3.0 - 5.2 mm |
---|---|
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.118 - 0.205 in |
Intervallo diametro foro pannello fisso | 6.4 - 6.5 mm | 0.252 - 0.256 in |
Intervallo spessore porta compatibile | 3.0 - 5.2 mm |
Intervallo spessore porta compatibile | 0.118 - 0.205 in |
Intervallo diametro foro nel pannello removibile | 6.0 mm | 0.236 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 5.9 - 6.1 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.232 - 0.24 in |
Altezza testa | 7.0 mm |
Altezza testa | 0.276 in |
Diametro testa | 8.3 mm |
Diametro testa | 0.327 in |
Altezza flangia | 7.0 mm |
Altezza flangia | 0.276 in |
Lunghezza attacco | 9.5 mm |
Lunghezza attacco | 0.374 in |
Codici articolo compatibile (tutti) | SLG-3M-B, SLG-3M-W |
Tipo di rivetto | Rivetto a scatto |
Tipo | Pistoncino a presa mini |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Colore | Nero |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare