SLPB-1S-B
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1585 € |
5000 - 9999 | 0,1463 € |
10000 - 19999 | 0,1395 € |
20000 + | 0,1311 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo spessore pannello compatibile | 2.0 - 4.0 mm |
---|---|
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.079 - 0.157 in |
Intervallo diametro foro pannello fisso | 4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in |
Intervallo spessore porta compatibile | 2.0 - 4.0 mm |
Intervallo spessore porta compatibile | 0.079 - 0.157 in |
Intervallo diametro foro nel pannello removibile | 4.6 mm | 0.181 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 4.5 - 4.65 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.177 - 0.183 in |
Altezza testa | 6.0 mm |
Altezza testa | 0.236 in |
Diametro testa | 6.5 mm |
Diametro testa | 0.256 in |
Altezza flangia | 6.0 mm |
Altezza flangia | 0.236 in |
Lunghezza attacco | 7.6 mm |
Lunghezza attacco | 0.299 in |
Codici articolo compatibile (tutti) | SLG-1S-B, SLG-1S-W |
Tipo di rivetto | Rivetto a scatto |
Tipo | Pistoncino a presa mini |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Colore | Nero |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare