Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1616 € |
5000 - 9999 | 0,1492 € |
10000 - 19999 | 0,1423 € |
20000 + | 0,1337 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo spessore pannello compatibile | 2.0 - 4.2 mm |
---|---|
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.079 - 0.165 in |
Intervallo diametro foro pannello fisso | 6.4 mm | 0.252 in |
Intervallo spessore porta compatibile | 1.6 - 2.0 mm |
Intervallo spessore porta compatibile | 0.063 - 0.079 in |
Intervallo diametro foro nel pannello removibile | 5.95 - 6.0 mm | 0.234 - 0.236 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 6.0 - 6.1 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.236 - 0.24 in |
Altezza testa | 1.8 mm |
Altezza testa | 0.071 in |
Diametro testa | 8.5 mm |
Diametro testa | 0.335 in |
Altezza flangia | 1.8 mm |
Altezza flangia | 0.071 in |
Lunghezza attacco | 8.5 mm |
Lunghezza attacco | 0.335 in |
Codici articolo compatibile (tutti) | SLPB-2M-W |
Tipo di rivetto | Rivetto a scatto |
Tipo | Passacavo |
Materiale (nome esteso) | Policarbonato |
Colore | Bianco |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare