094112060301
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 499 | 0,1796 € |
500 - 999 | 0,1671 € |
1000 + | 0,1298 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 4.5 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.177 in |
Diametro testa | 6.4 mm |
Diametro testa | 0.252 in |
Altezza testa | 1.0 mm |
Altezza testa | 0.039 in |
Diametro foro compatibile | 3.1 mm |
Diametro foro compatibile | 0.122 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 2.0 - 3.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.079 - 0.118 in |
Tipo di rivetto | Rivetto a scatto |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Colore | Bianco |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare