PPR-5080W
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1644 € |
5000 - 9999 | 0,1547 € |
10000 + | 0,1478 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 8.1 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.319 in |
Diametro foro compatibile | 5.1 mm |
Diametro foro compatibile | 0.201 in |
Diametro testa | 9.4 mm |
Diametro testa | 0.37 in |
Altezza testa | 2.8 mm |
Altezza testa | 0.11 in |
Tipo di rivetto | Espansione |
Forma testa rivetto | Rotondo |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Colore | Bianco |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
Temperatura di esercizio massima | 115 °C |
Temperatura di esercizio massima | 239 °F |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare