PPR-4050B
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1602 € |
5000 - 9999 | 0,1519 € |
10000 + | 0,1437 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 5.1 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.201 in |
Diametro foro compatibile | 4.1 mm |
Diametro foro compatibile | 0.161 in |
Diametro testa | 7.9 mm |
Diametro testa | 0.311 in |
Altezza testa | 2.3 mm |
Altezza testa | 0.091 in |
Tipo di rivetto | A spinta |
Forma testa rivetto | Rotondo |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
Temperatura di esercizio massima | 115 °C |
Temperatura di esercizio massima | 239 °F |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare