61PR900000
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0744 € |
5000 - 19999 | 0,067 € |
20000 + | 0,0603 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 4.8 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.189 in |
Diametro foro compatibile | 3.2 mm |
Diametro foro compatibile | 0.126 in |
Diametro testa | 4.8 mm |
Diametro testa | 0.189 in |
Altezza testa | 1.2 mm |
Altezza testa | 0.047 in |
Tipo di rivetto | Espansione |
Forma testa rivetto | Rotondo |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
Temperatura di esercizio massima | 85 °C |
Temperatura di esercizio massima | 185 °F |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare