61PR100800
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0744 € |
5000 - 19999 | 0,067 € |
20000 + | 0,0603 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 10.7 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.421 in |
Diametro foro compatibile | 4.0 mm |
Diametro foro compatibile | 0.157 in |
Diametro testa | 5.5 mm |
Diametro testa | 0.217 in |
Altezza testa | 1.3 mm |
Altezza testa | 0.051 in |
Tipo di rivetto | Espansione |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
Temperatura di esercizio massima | 85 °C |
Temperatura di esercizio massima | 185 °F |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare