Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2155 € |
5000 - 9999 | 0,2003 € |
10000 + | 0,1893 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 5.3 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.209 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 4.7 - 4.7 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.185 - 0.187 in |
Diametro testa | 9.9 mm |
Diametro testa | 0.39 in |
Altezza testa | 4.8 mm |
Altezza testa | 0.189 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 8.7 - 10.3 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.343 - 0.406 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Forma testa rivetto | Piatto |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare