Menu Ricerca

Rivetto per dissipatore 3.0 mm Nylon; acciaio Naturale

Il rivetto a molla per dissipatore di calore fissa un dissipatore di calore su un chip del circuito stampato; la molla esercita una pressione continua sul dissipatore di calore fino all'indurimento dell'adesivo sensibile al calore.
Codice articolo:

HSR-1

74558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2915 €
5000 - 9999 0,268 €
10000 + 0,2528 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

291,50 €

1000 x 0,2915 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 16.4 mm
Altezza testa 3.0 mm
Diametro testa 5.0 mm
Dimensioni foro 3.0 mm
Spessore pannello 8.0 mm
Diametro minimo foro nel pannello fisso 3.2 mm
Diametro massimo foro nel pannello fisso 4.0 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6; acciaio
Materiale molla Acciaio
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile 1
Forma testa rivetto Piatto
Tipo di rivetto Dissipatore di calore
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci