Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0526 € |
5000 - 19999 | 0,0474 € |
20000 + | 0,0426 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo diametro foro compatibile | 3.7 - 5.2 mm |
---|---|
Intervallo diametro foro compatibile | 0.146 - 0.205 in |
Lunghezza attacco | 6.5 mm |
Lunghezza attacco | 0.256 in |
Diametro testa | 15.1 mm |
Diametro testa | 0.594 in |
Altezza testa | 6.5 mm |
Altezza testa | 0.256 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Forma testa rivetto | Bombata |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Spessore pannello | 3.3 mm |
Spessore pannello | 0.13 in |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare