RFL-1BK
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1149 € |
5000 - 9999 | 0,1062 € |
10000 - 19999 | 0,1005 € |
20000 - 29999 | 0,095 € |
30000 + | 0,0837 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro foro compatibile | 5.5 mm |
---|---|
Diametro foro compatibile | 0.217 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 2.6 - 3.9 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.102 - 0.154 in |
Diametro testa | 11.0 mm |
Diametro testa | 0.433 in |
Altezza testa | 2.0 mm |
Altezza testa | 0.079 in |
Altezza testa bloccante | 7.6 mm |
Altezza testa bloccante | 0.299 in |
Altezza corpo | 3.0 mm |
Altezza corpo | 0.118 in |
Lunghezza sotto la testa | 2.7 mm |
Lunghezza sotto la testa | 0.106 in |
Lunghezza attacco | 7.4 mm |
Lunghezza attacco | 0.291 in |
Larghezza totale | 18.6 mm |
Larghezza totale | 0.732 in |
Diametro pin | 8.8 mm |
Diametro pin | 0.346 in |
Lunghezza pin | 8.1 mm |
Lunghezza pin | 0.319 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Tipo di rivetto | Con gambe pieghevoli |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Forma testa rivetto | Piatto |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare