DFVO-137-040BK
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,149 € |
5000 - 9999 | 0,1368 € |
10000 - 19999 | 0,1299 € |
20000 + | 0,1228 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro foro compatibile | 6.4 mm |
---|---|
Diametro foro compatibile | 0.252 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.5 - 6.5 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.059 - 0.256 in |
Lunghezza attacco | 17.0 mm |
Lunghezza attacco | 0.669 in |
Diametro testa | 12.0 mm |
Diametro testa | 0.472 in |
Altezza testa | 2.0 mm |
Altezza testa | 0.079 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Tipo di rivetto | A spinta |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare