DF-137-031
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1167 € |
5000 - 9999 | 0,1077 € |
10000 - 19999 | 0,1019 € |
20000 - 29999 | 0,0963 € |
30000 + | 0,0851 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro foro compatibile | 4.7 mm |
---|---|
Diametro foro compatibile | 0.185 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.0 - 5.5 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.039 - 0.217 in |
Lunghezza attacco | 15.0 mm |
Lunghezza attacco | 0.591 in |
Diametro testa | 11.0 mm |
Diametro testa | 0.433 in |
Altezza testa | 2.9 mm |
Altezza testa | 0.114 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Acetale |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
Tipo di rivetto | A spinta |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare