DF-137-010
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0968 € |
5000 - 9999 | 0,0895 € |
10000 - 19999 | 0,0848 € |
20000 - 29999 | 0,08 € |
30000 + | 0,0706 € |
Diametro foro compatibile | 3.5 mm |
---|---|
Diametro foro compatibile | 0.138 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.0 - 4.5 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.039 - 0.177 in |
Lunghezza attacco | 13.0 mm |
Lunghezza attacco | 0.512 in |
Diametro testa | 8.0 mm |
Diametro testa | 0.315 in |
Altezza testa | 1.5 mm |
Altezza testa | 0.059 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Acetale |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
Tipo di rivetto | A spinta |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare