137000859905
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,1231 € |
1000 + | 0,0881 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro foro compatibile | 3.2 mm |
---|---|
Diametro foro compatibile | 0.126 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.0 - 4.5 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.039 - 0.177 in |
Lunghezza attacco | 13.0 mm |
Lunghezza attacco | 0.512 in |
Diametro testa | 8.0 mm |
Diametro testa | 0.315 in |
Altezza testa | 1.5 mm |
Altezza testa | 0.059 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Poliossimetilene |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
Tipo di rivetto | A spinta |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare