469117
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,2601 € |
1000 - 1999 | 0,2465 € |
2000 + | 0,2221 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza testa clip maschio | 3.0 mm |
---|---|
Altezza testa clip maschio | 3.0 mm |
Lunghezza stelo clip maschio | 3.0 mm |
Lunghezza stelo clip maschio | 0.118 in |
Diametro stelo clip maschio | 8.0 mm |
Diametro stelo clip maschio | 0.315 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 5.0 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.197 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 12.0 - 5.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.472 - 0.197 in |
Altezza testa rondella femmina | 3.0 mm |
Altezza testa rondella femmina | 3.0 mm |
Lunghezza stelo rondella femmina | 3.0 mm |
Lunghezza stelo rondella femmina | 0.118 in |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
Materiale rivetto | Polietilene a bassa densità |
Materiale rondella | Polietilene a bassa densità |
Colore | Bianco |
Tipo di rivetto | Fissaggio a scatto |
Stile inserimento rivetto | A incastro |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare