Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 2499 | 0,7694 € |
2500 + | 0,7315 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore scheda compatibile | 19.0 mm |
---|---|
Spessore scheda compatibile | 0.748 in |
Diametro foro | 20.5 mm |
Diametro foro | 0.807 in |
Lunghezza sotto la testa | 14.0 mm |
Lunghezza sotto la testa | 0.551 in |
Diametro esterno | 20.5 mm |
Diametro esterno | 0.807 in |
Altezza totale | 14.0 mm |
Altezza totale | 0.551 in |
Diametro vite | 13.7 mm |
Diametro vite | 0.539 in |
Lunghezza filetto | 19.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.748 in |
Profondità vite | 9.5 mm |
Profondità vite | 0.374 in |
Materiale (nome esteso) | Lega di zinco |
Materiale | Lega di zinco |
Colore | Natural |
Finitura | Nichelato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare