Menu Ricerca

Pulsante selettore 2 posizioni

Disponibile

Interruttori assemblati con selettore a due posizioni. L'interruttore a due posizioni comprende comando, clip e un contatto normalmente aperto (NO). Gli interruttori tre posizioni comprendono il comando, clip e due contatti normalmente aperti (NO). Disponibili sia ad azione normalmente aperto (NO) e normalmente chiuso (NC). Gli interruttori ad azione momentanea a due posizioni sono spenti nella posizione di sinistra e hanno ritorno a molla da destra. Gli interruttori ad azione momentanea a tre posizioni sono spenti nella posizione centrale e hanno ritorno a molla da sinistra verso il centro e da destra verso il centro.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di disposizione del circuito Tipo Acquista
16,07 € - 35,7203 € In produzione
1NO
IP 50
10,2666 € - 10,916 € In produzione
1NO
14,785 € - 15,7246 € In produzione
2NO
IP 50
11,6069 € - 25,7383 € In produzione
1NO
‌ IP65
11,4963 € - 25,5642 € In produzione
1NO
IP 50
20,1463 € - 44,7447 € In produzione
2NO
IP 50
14,785 € - 15,7246 € In produzione
2NO
20,1463 € - 44,7447 € In produzione
2NO
‌ IP65
10,2666 € - 10,916 € In produzione
1NO
IP 50
16,07 € - 35,7203 € 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1NO
‌ IP65
20,1463 € - 44,7447 € In produzione
2NO
IP 50
14,785 € - 15,7246 € In produzione
2NO
IP 50
Interruttore manuale ‌IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339736

Fascia di prezzo
35,7203 € - 16,07 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza
    73.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 50
Interruttore manuale IP50 IP 50 22.0 mm PA

1339792

Fascia di prezzo
10,916 € - 10,2666 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza
    70.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Intervallo temperatura
    -15 - 70 °C
Interruttore manuale IP50 IP 50 22.0 mm PA

1339796

Fascia di prezzo
15,7246 € - 14,785 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza
    70.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    2NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 50
Interruttore manuale ‌IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339733

Fascia di prezzo
25,7383 € - 11,6069 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza
    73.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Tipo
    ‌ IP65
Interruttore manuale ‌IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339734

Fascia di prezzo
25,5642 € - 11,4963 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza
    73.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 50
Ritorno a molla ‌IP65 22.0 mm PA

1339738

Fascia di prezzo
44,7447 € - 20,1463 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza
    73.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    2NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 50
Interruttore manuale IP50 22.0 mm PA

1339794

Fascia di prezzo
15,7246 € - 14,785 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza
    70.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    2NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Intervallo temperatura
    -15 - 70 °C
Interruttore manuale ‌IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339737

Fascia di prezzo
44,7447 € - 20,1463 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza
    73.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    2NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Tipo
    ‌ IP65
Interruttore manuale IP50 IP 50 22.0 mm PA

1339793

Fascia di prezzo
10,916 € - 10,2666 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza
    70.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 50
Interruttore manuale ‌IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339735

Fascia di prezzo
35,7203 € - 16,07 €

Livelli di giacenza
78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    73.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Tipo
    ‌ IP65
Interruttore manuale ‌IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339739

Fascia di prezzo
44,7447 € - 20,1463 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza
    73.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    2NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 50
Interruttore manuale IP50 IP 50 22.0 mm PA

1339795

Fascia di prezzo
15,7246 € - 14,785 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza
    70.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    2NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 50