024015000005
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 3,1228 € |
50 - 999 | 1,8377 € |
1000 + | 1,2836 € |
Diametro ruota | 50.0 mm |
---|---|
Diametro ruota | 1.969 in |
Larghezza ruota | 15.0 mm |
Larghezza ruota | 0.591 in |
Larghezza cinghia | 7.6 mm |
Larghezza cinghia | 0.300 in |
Diametro foro | 8.0 mm |
Diametro foro | 0.315 in |
Colore | Natural |
Codice doganale | 3926909790 |
Materiale (nome esteso) | Poliossimetilene |
Standard di | RoHs |
Standard di | UL |
Diametro totale | 58.0 mm |
Diametro totale | 2.283 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare