024010000005
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 2,4319 € |
50 - 999 | 1,4232 € |
1000 + | 1,0004 € |
Diametro ruota | 40.0 mm |
---|---|
Diametro ruota | 1.575 in |
Larghezza ruota | 11.0 mm |
Larghezza ruota | 0.433 in |
Larghezza cinghia | 6.1 mm |
Larghezza cinghia | 0.24 in |
Diametro foro | 6.0 mm |
Diametro foro | 0.236 in |
Colore | Natural |
Codice doganale | 3926909790 |
Materiale (nome esteso) | Poliossimetilene |
Standard di | RoHs |
Standard di | UL |
Diametro totale | 47.0 mm |
Diametro totale | 1.85 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare