024005000005
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 249 | 1,5061 € |
250 - 999 | 0,9009 € |
1000 + | 0,7903 € |
Diametro ruota | 30.0 mm |
---|---|
Diametro ruota | 1.181 in |
Larghezza ruota | 9.0 mm |
Larghezza ruota | 0.354 in |
Larghezza cinghia | 4.8 mm |
Larghezza cinghia | 0.190 in |
Diametro foro | 6.0 mm |
Diametro foro | 0.236 in |
Colore | Natural |
Codice doganale | 3926909790 |
Materiale (nome esteso) | Poliossimetilene |
Standard di | RoHs |
Standard di | UL |
Diametro totale | 36.0 mm |
Diametro totale | 1.417 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare