024002500005
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 249 | 1,285 € |
250 - 999 | 0,7668 € |
1000 + | 0,6743 € |
Diametro ruota | 20.0 mm |
---|---|
Diametro ruota | 0.787 in |
Larghezza ruota | 7.5 mm |
Larghezza ruota | 0.295 in |
Larghezza cinghia | 3.8 mm |
Larghezza cinghia | 0.15 in |
Diametro foro | 6.0 mm |
Diametro foro | 0.236 in |
Colore | Natural |
Codice doganale | 3926909790 |
Materiale (nome esteso) | Poliossimetilene |
Standard di | RoHs |
Standard di | UL |
Diametro totale | 25.0 mm |
Diametro totale | 0.984 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare