KN8X-1X-B7-----
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 124 | 4,1777 € |
125 - 499 | 1,9893 € |
500 + | 1,8454 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro base | 25.4 mm |
---|---|
Diametro base | 1 in |
Diametro manopola | 47.8 mm |
Diametro manopola | 1.882 in |
Altezza manopola | 44.5 mm |
Altezza manopola | 1.752 in |
Lunghezza albero | 16.0 mm |
Lunghezza albero | 0.63 in |
Larghezza albero dal centro all'estremità | 16.0 mm |
Larghezza albero dal centro all'estremità | 0.63 in |
Dimensioni filettatura | M12 |
Finitura | Senza finitura |
Tipo inserto | Foro cieco autofilettante |
Colore manopola | Black |
Materiale manopola | PP |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare