KN6X-8X-B5-----
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
20 - 199 | 1,6903 € |
200 - 799 | 0,8049 € |
800 + | 0,7224 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro base | 19.1 mm |
---|---|
Diametro base | 0.752 in |
Diametro manopola | 41.4 mm |
Diametro manopola | 1.63 in |
Altezza manopola | 38.1 mm |
Altezza manopola | 1.5 in |
Lunghezza albero | 16.0 mm |
Lunghezza albero | 0.63 in |
Larghezza albero dal centro all'estremità | 16.0 mm |
Larghezza albero dal centro all'estremità | 0.63 in |
Dimensioni filettatura | M10/M12 |
Finitura | Senza finitura |
Tipo inserto | Foro cieco autofilettante |
Colore manopola | Black |
Materiale manopola | PP |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare