491267
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
5 - 49 | 18,5028 € |
50 - 99 | 17,5697 € |
100 + | 16,651 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza base | 46.0 mm |
---|---|
Lunghezza base | 1.811 in |
Larghezza base | 20.0 mm |
Larghezza base | 0.787 in |
Altezza piastra compatibile | 5.5 mm |
Altezza piastra compatibile | 0.217 in |
Forza elastica fine | 27.0 N |
Forza elastica fine | 27.0 N |
Forza elastica inizio | 8.00 N |
Forza elastica inizio | 8.00 N |
Diametro sporgenza | 8.0 mm |
Diametro sporgenza | 0.315 in |
Sporgenza elemento sporgente | 8.0 mm |
Sporgenza elemento sporgente | 0.315 in |
Altezza totale | 46.0 mm |
Altezza totale | 1.811 in |
Colore | Nero |
Finitura | Opaco |
Materiale flangia | Acciaio |
Materiale (nome esteso) | Termoplastico |
Tipo maniglia | Maniglia a manopola |
Distanza foro di montaggio | 34.0 mm |
Distanza foro di montaggio | 1.339 in |
Materiale sporgenza | Acciaio |
Diametro testa | 31.0 mm |
Diametro testa | 1.22 in |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare