491266
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
5 - 49 | 18,1008 € |
50 - 99 | 17,2109 € |
100 + | 16,3065 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza base | 40.0 mm |
---|---|
Lunghezza base | 1.575 in |
Larghezza base | 18.0 mm |
Larghezza base | 0.709 in |
Altezza piastra compatibile | 4.5 mm |
Altezza piastra compatibile | 0.177 in |
Forza elastica fine | 37.0 N |
Forza elastica fine | 37.0 N |
Forza elastica inizio | 16.0 N |
Forza elastica inizio | 16.0 N |
Diametro sporgenza | 6.0 mm |
Diametro sporgenza | 0.236 in |
Sporgenza elemento sporgente | 6.0 mm |
Sporgenza elemento sporgente | 0.236 in |
Altezza totale | 37.0 mm |
Altezza totale | 1.457 in |
Colore | Nero |
Finitura | Opaco |
Materiale flangia | Acciaio |
Materiale (nome esteso) | Termoplastico |
Tipo maniglia | Maniglia a manopola |
Distanza foro di montaggio | 30.0 mm |
Distanza foro di montaggio | 1.181 in |
Materiale sporgenza | Acciaio |
Diametro testa | 25.0 mm |
Diametro testa | 0.984 in |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare