1220884
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 13,4099 € |
50 - 99 | 12,7479 € |
100 - 199 | 12,0858 € |
200 + | 10,7606 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza base | 40.0 mm |
---|---|
Lunghezza base | 1.575 in |
Larghezza base | 39.0 mm |
Larghezza base | 1.535 in |
Altezza piastra compatibile | 6.0 mm |
Altezza piastra compatibile | 0.236 in |
Forza elastica fine | 25.0 N |
Forza elastica fine | 25.0 N |
Forza elastica inizio | 4.0 N |
Forza elastica inizio | 4.0 N |
Diametro sporgenza | 10.0 mm |
Diametro sporgenza | 0.394 in |
Sporgenza elemento sporgente | 10.0 mm |
Sporgenza elemento sporgente | 0.394 in |
Lunghezza totale | 72.5 mm |
Lunghezza totale | 2.854 in |
Colore | Nero |
Finitura | Opaco |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Tipo maniglia | Maniglia a manopola |
Distanza foro di montaggio | 27.0 mm |
Distanza foro di montaggio | 1.063 in |
Materiale sporgenza | Acciaio inossidabile |
Diametro testa | 25.0 mm |
Diametro testa | 0.984 in |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare