1220874
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 8,2316 € |
50 - 99 | 7,827 € |
100 - 199 | 7,4084 € |
200 + | 6,6184 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza base | 22.0 mm |
---|---|
Lunghezza base | 0.866 in |
Larghezza base | 28.0 mm |
Larghezza base | 1.102 in |
Altezza piastra compatibile | 4.5 mm |
Altezza piastra compatibile | 0.177 in |
Forza elastica fine | 24.0 N |
Forza elastica fine | 24.0 N |
Forza elastica inizio | 5.0 N |
Forza elastica inizio | 5.0 N |
Diametro sporgenza | 5.0 mm |
Diametro sporgenza | 0.197 in |
Sporgenza elemento sporgente | 5.0 mm |
Sporgenza elemento sporgente | 0.197 in |
Lunghezza totale | 40.0 mm |
Lunghezza totale | 1.575 in |
Colore | Nero |
Finitura | Opaco |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Tipo maniglia | Maniglia a manopola |
Distanza foro di montaggio | 18.0 mm |
Distanza foro di montaggio | 0.709 in |
Materiale sporgenza | Acciaio inossidabile |
Diametro testa | 16.0 mm |
Diametro testa | 0.63 in |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare