Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
4 - 19 | 41,1691 € |
20 - 39 | 39,1206 € |
40 - 79 | 37,0588 € |
80 + | 32,9353 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M24 x 3.0 |
---|---|
Diametro base | 102.0 mm |
Diametro base | 4.016 in |
Colore | Cromato |
Tipo base | Snodo in plastica |
Lunghezza filetto | 108.0 mm |
Lunghezza filetto | 4.252 in |
Altezza totale | 159.0 mm |
Altezza totale | 6.26 in |
Capacità di carico | 7438.9 kg |
Capacità di carico | 7438.9 kg |
Tipo di montaggio | Perno prigioniero filettato, in plastica |
Articolazione | 15° |
Codice doganale | 7326909890 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare