Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 3 | 139,4862 € |
4 - 19 | 72,5179 € |
20 - 39 | 66,9056 € |
40 + | 63,3821 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M16 x 2.0 |
---|---|
Diametro base | 64.0 mm |
Diametro base | 2.52 in |
Colore | Cromato |
Tipo base | Snodo in plastica |
Lunghezza filetto | 51.0 mm |
Lunghezza filetto | 2.008 in |
Altezza totale | 86.0 mm |
Altezza totale | 3.386 in |
Capacità di carico | 2041.2 kg |
Capacità di carico | 2041.2 kg |
Tipo di montaggio | Perno prigioniero filettato, in plastica |
Articolazione | 15° |
Codice doganale | 7326909890 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare