Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 3 | 23,4391 € |
4 - 19 | 12,9473 € |
20 - 39 | 11,3573 € |
40 - 79 | 10,1151 € |
80 + | 9,3821 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M10 x 1.5 |
---|---|
Diametro base | 32.0 mm |
Diametro base | 1.26 in |
Colore | Rame |
Tipo base | Snodo in plastica |
Lunghezza filetto | 51.0 mm |
Lunghezza filetto | 2.008 in |
Altezza totale | 76.0 mm |
Altezza totale | 2.992 in |
Capacità di carico | 1270.1 kg |
Capacità di carico | 1270.1 kg |
Tipo di montaggio | Perno prigioniero filettato, in plastica |
Articolazione | 15° |
Codice doganale | 7326909890 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare