Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 3 | 17,3813 € |
4 - 19 | 9,0334 € |
20 - 39 | 8,3182 € |
40 - 79 | 7,9037 € |
80 + | 7,1045 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M8 x 1.25 |
---|---|
Diametro base | 25.4 mm |
Diametro base | 1 in |
Colore | Cromato |
Tipo base | Snodo in plastica |
Lunghezza filetto | 31.8 mm |
Lunghezza filetto | 1.252 in |
Altezza totale | 52.6 mm |
Altezza totale | 2.071 in |
Capacità di carico | 362.9 kg |
Capacità di carico | 362.9 kg |
Tipo di montaggio | Perno prigioniero filettato, in plastica |
Articolazione | 15° |
Codice doganale | 7326909890 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare